ROTA-ML flex 2+2
Flexibilné 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
Centricky kompenzujúce 4-čeľusťové skľučovadlo s veľkým kompenzačným zdvihom.
Description
Výhody – Vaše benefity
- Utesnené manuálne upínacie skľučovadlo
Pre výrazne dlhšie intervaly údržby. - Patentovaná koncepcia pohonu
Nezávislá inštalácia párov čeľustí s následným upnutím obrobka s centrickou kompenzáciou - Flexibilný upínací systém
Na upínanie okrúhlych, kubických alebo geometricky neforemných obrobkov - Kompenzačný mechanizmus
Umožňuje centrické upínanie akýchkoľvek geometrií obrobkov - Optimalizované výšky a hmotnosti skľučovadla v prípade nových verzií ROTA-ML flex 2+2 od Ø 500 mm
Pre maximálne dodatočné užitočné zaťaženie hmotnosti obrobku - Vysoká účinnosť systému klin-tyč
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Mazací systém s cirkuláciou maziva
Zaručuje stály prívod maziva pre konštantné upínacie sily - Vizuálna aktivácia upnutia
Ako indikátor rozsahu, v ktorom možno bezpečne upínať. - Funkčné diely sú zo všetkých strán kalené a brúsené
Zaisťuje dlhú prevádzkovú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Mimoriadne flexibilné 4-čeľusťové manuálne skľučovadlo
Upínanie okrúhlych, kubických a geometricky neforemných dielov – pre ROTA-ML flex 2+2 žiadny problém. Vďaka patentovanej koncepcii pohonu so spojenými pármi čeľustí je možné centricky a bez preurčitosti upnúť akékoľvek geometrie obrobkov. Skľučovadlá sa používajú najmä v zásobníkových riešeniach a na frézovacích/sústružníckych strojoch. Možno ich však používať aj na sústruhoch. V porovnaní s predchádzajúcou verziou bolo možné hmotnosť veľkých skľučovadiel s priemerom od Ø 500 mm znížiť až o 40 %, takže je teraz pomocou nich možné upínať obrobky s ešte vyššou hmotnosťou.