arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA-S flex 1200

ROTA-S flex 1200

重量が最適化された 3 ジョー手動チャック

Identyfikator 814840

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 重量最適化 3 ジョーチャック、手動始動
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 旋盤チャック使用: ROTA-S plus 500
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 12 mm
  • 最大把持力: 270 kN
  • 最大トルク: 320 Nm
  • 最大回転速度: 500 1/min
  • 最大旋回テーブルトルク: 6300 Nm
  • 重量: 490 kg
セレーション 傾斜セレーション
旋盤チャック使用 ROTA-S plus 500
最大回転速度 [1/min] 500.0
最大把持力 [kN] 270.0
最大トルク [Nm] 320.0
ストローク / ジョー [mm] 12.0
最大旋回テーブルトルク [Nm] 6300.0
重量 [kg] 490.0

納品内容
チャック、ガイドウェイエクステンション、長いベースジョー、短いベースジョー、センタリングピン、チャックカバー、ラチェットレンチ、ラチェットレンチアダプター、アイボルト、取り付けネジ、T スロット用ナット、ボアカバープレート、取扱説明書、トップジョーなし