arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C6-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 C6-VP1

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

Identifikačné číslo 819232

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 52 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 6
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7 mm
  • Tandsteek: 4.8 mm
  • Max. opspankracht: 100 kN
  • Max. koppel: 120 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4800 1/min
  • Gewicht: 18.6 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 6
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 4800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 100.0
Par de giro máx. [Nm] 120.0
Carrera/mordaza [mm] 7.0
Paso del dentado [mm] 4.8
Altura H con brida [mm] 97.3
Peso [kg] 18.6

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding