arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA-S plus 500-162 Z460-VP2

ROTA-S plus 500-162 Z460-VP2

Ręczny uchwyt tokarski z funkcją szybkiej zmiany szczęk

Identyfikator 814650

Standardowe ręczne uchwyty tokarskie

Cechy produktu:
  • Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 162 mm
  • Uchwyt wrzeciona: Z460
  • Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 12 mm
  • Podziałka zazębienia: 8.5 mm
  • Maks. siła mocowania: 270 kN
  • Maks. moment obrotowy: 320 Nm
  • Maks. prędkość obrotowa: 1500 1/min
  • Masa: 152 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z460
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 1500.0
最大夹持力* [kN] 270.0
最大扭矩 [Nm] 320.0
行程/卡爪 [mm] 12.0
齿距 [mm] 8.5
重量 [kg] 152.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册