PVF 50-54
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 420091
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Nieruchome nakładki na bieguny PVF 50
- Z otworem przelotowym i śrubą M8.
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Wymiary: 45 x 45 x 54 mm
- Gwint bieguna: M8
- Dla rozmiaru bieguna: 50 x 50 mm
Szczegóły techniczne
| Length [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 45.0 |
| Height [mm] | 54.0 |
| Ø D1 [mm] | 15.0 |
| Ø D2 [mm] | 9.0 |
Scope of delivery
Pole extension, fastening screw