arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGV 90-64-34.9

SGV 90-64-34.9

Adjustable jaws

Identyfikator 490733

System jaws, standard

Product features:
  • Adjustable grip jaw
  • Interface 1: W-90
  • Interface 2: W-SEI
  • Suitable for: KSM2 90
Technical data:
  • Dimensions: 90 x 64 x 34,9 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 1.5 kg
Szerokość [mm] 90.0
Głębokość [mm] 64.0
Wysokość [mm] 34.9
Wiązka sztuka
Masa [kg] 1.5

Scope of delivery
System jaw; without clamping inserts