arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ELB 70-H125-H-N-N-2 Podobne ako na obrázku

ELB 70-H125-H-N-N-2

Identifikačné číslo 1409369

Kompaktná lineárna os ELB, Veľkosť: 70, elektrické, Lineárny priamy pohon, Vedenie s priečnym valcom, poháňané sane, Rozhranie systému na meranie dráhy: HIPERFACE®

  • Max. zdvih: 125 mm
  • Max. zdvih: 125 mm
  • Max. hnacia sila: 150 N
Koncept pohonu Lineárny priamy pohon
Zdvih [mm] 125.0
Max. hnacia sila [N] 150.0
Menovitá sila [N] 40.0
Max. užitočné zaťaženie (horizontálne) [kg] 6.0
Presnosť opakovania [mm] ± 0.01
Max. rýchlosť [m/s] 4.0
Max. zrýchlenie [m/s²] 100.0
Max. prúd [A] 10.0
Max. prúd pri nečinnosti [A] 2.6
Min. teplota okolia [°C] 10.0
Max. teplota okolia [°C] 40.0
Hmotnosť [kg] 2.72
Vzdialenosť N (pre momentové zaťaženie) [mm] 34.1
Rozhranie systému na meranie dráhy HIPERFACE® (SIL2/PLd)
Moment Mx max. [Nm] 101.0
Moment My max. [Nm] 68.0
Moment Mz max. [Nm] 34.0
Sila Fy max. [N] 1480.0
Sila Fz max. [N] 1480.0
Sila -Fz max. [N] 1480.0

Všeobecné poznámky o sérii

Presnosť opakovania
zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch pri konštantných podmienkach.

Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Zaťaženie
je hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na ramene. Vezmite do úvahy, že v prípade prekročenia užitočného zaťaženia sa životnosť výrazne znižuje. Spoločnosť SCHUNK na to nedokáže udeliť žiadnu záruku.

Vedenie
Vedenie s priečnym valcom

Pohon
Lineárny priamy pohon založený na 3-fázovom, elektronicky komutovanom a permanentne vzbudenom synchrónnom lineárnom AC motore

Systém na meranie zdvihu
Bezkontaktný, magnetický merací systém v absolútnom a inkrementálnom vyhotovení, s rozhraniami HIPERFACE®, 1Vss a DRIVE-CLiQ.

Profil
Hliníkový profil s predpätým vedením s krížovými valčekmi bez vôle

Sane
Hliníkové sane, primárna časť a snímacia hlava meracieho systému priamo integrované

Rozsah dodávky
Bezpečnostné informácie (produktovo špecifické návody dostupné online)

Regulátor pohonu
Poradenstvo týkajúce sa nastavení parametrov pre regulátory pohonov od spoločností BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytnutie technických listov motorov pre iné regulátory pohonov. Podpora pri uvádzaní do prevádzky na vyžiadanie.

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie