CELSIO 3° HSK-E 40 Ø10x60
열 수축 툴홀더
ID 26000920
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø10x60, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: HSK-E 40
- 夹持直径: 10 mm
- 突出长度: 60 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 40,000 RPM 时动平衡等级达 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Détails techniques
| 技术 | 热缩刀柄 |
|---|---|
| 系列 | CELSIO |
| 刀具夹持接口 | HSK-E 40 |
| 刀柄标准 | DIN 69893-5 |
| 夹持直径 D1 | 10 mm |
| D6 [mm] | 16.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60 mm / 2.4" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 0.27 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 40,000 RPM 时动平衡等级达 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
平衡螺钉
无用于平衡螺钉的螺纹
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计