CELSIO SCAPTO C6 Ø4x80
Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
Identifikačné číslo 26001855
CELSIO SCAPTO C6 Ø4x80, Upínače nástrojov
- Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Konštrukčný rad: CELSIO
- Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C6
- Upínací priemer: 4 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 80 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 6 Nm
Technické údaje
| Technológia | Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním |
|---|---|
| Konštrukčný rad | CELSIO |
| Rozhranie upínača nástrojov | SCHUNK CAPTO C6 |
| Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
| Upínací priemer D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 80 mm / 3.1" |
| L4 [mm] | 55.5 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 6.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.9 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre axiálne prestavovanie dĺžky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie