arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
MHM-IT 1000 Podobne ako na obrázku

MHM-IT 1000

Zdvíhací magnet na horizontálne zdvíhanie obrobkov

Identifikačné číslo 421003

Štandardná magnetická upínacia technika

Informácie o ukončení výroby:
  • Dátum ukončenia predaja: 2023-12-31
  • Nahradené: 1495618
Vlastnosti produktu:
  • Permanentný zdvíhací magnet
  • Typ magnetu: Neodým
Technické údaje:
  • Rozmery: 355 x 145 x 148 mm
  • Plošná pridržiavacia sila: 1000 kg
  • Obvodová pridržiavacia sila: 500 kg
  • Max. dĺžka obrobku: 3000 mm
  • Min. hrúbka obrobku: 40 mm
  • Max. pracovná teplota: 80 °C
  • Hmotnosť: 45 kg
Plošná pridržiavacia sila [kg] 1000.0
Obvodová pridržiavacia sila [kg] 500.0
Min. hrúbka obrobku [mm] 40.0
Min. priemer obrobku [mm] 35.0
Max. priemer obrobku [mm] 180.0
Max. dĺžka obrobku [mm] 3000.0
Hmotnosť [kg] 45.0

Rozsah dodávky
Magnet za zdvíhanie bremena, návod na prevádzku, vyhlásenie o zhode ES