arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Objavte Robot PLUS

Využite možnosti robotiky na optimalizáciu vašej výroby. Flexibilita a efektivita sú v modernej výrobe kľúčové. Portfólio Robot PLUS od spoločnosti SCHUNK je špeciálne navrhnuté na zlepšenie vášho výrobného procesu. Ponúka komplexný sortiment meničov nástrojov, kompenzačných jednotiek a snímačov sily a momentu vyvinutých na základe desaťročí skúseností.​
So spoločnosťou SCHUNK ako vaším partnerom môžete profitovať z kombinácie vysokokvalitných produktov a komplexnej a spoľahlivej podpory na zlepšenie a rozvoj vašich automatizačných projektov na celom svete.

Automatický menič nástrojov CPS

Automatický menič nástrojov CPS pozostávajúci z vymieňacej hlavy a nástroja je ideálny na výmenu koncových efektorov. Rýchle vymieňacie cykly zvyšujú flexibilitu systému, minimalizujú prestoje a optimalizujú využitie stroja.

Podrobnosti o produkte

​Výhody:​

  • Kompatibilita od začiatku až do konca:Vďaka plnej kompatibilite s vymieňacími hlavami a adaptérmi SWS je možné existujúce aplikácie pomocou systému CPS bez problémov rozšíriť a nahradiť 1:1​
  • Optimálny výber veľkosti: Vďaka 18 dostupným veľkostiam umožňuje CPS širokú škálu aplikácií​
  • Všestranný prenos médií: Široký sortiment signálnych, pneumatických, kvapalinových a komunikačných modulov rozširuje možnosti použitia meniča nástrojov

Automatický menič nástrojov CPB​

Automatický menič nástrojov CPB pozostávajúci z vymeniteľnej hlavy a vymeniteľného nástroja ponúka maximálnu flexibilitu a procesnú spoľahlivosť. Jeho robustný zaisťovací mechanizmus a všestranný prenos médií umožňujú efektívne výmeny nástrojov, skracujú prestoje a zvyšujú produktivitu vášho systému.

Podrobnosti o produkte

​Výhody:​

  • Osvedčený zaisťovací mechanizmus​: Samodržný čapový mechanizmus s tvarovým stykom vyrobený z vákuovo kalenej ušľachtilej ocele ponúka maximálnu stabilitu a dlhú životnosť​​
  • Integrované napájanie energiou​: Pneumatické priechodky zabezpečujú spoľahlivé napájanie manipulačných modulov a nástrojov a sú vhodné aj na prenos vákua​​
  • Jednoduchá montáž​: Integrované rozhranie ISO na strane robota a nástroja umožňuje rýchlu montáž a znižuje náročnosť uvedenia do prevádzky​

Manuálny menič nástrojov CMS

Vďaka svojej používateľskej prívetivosti, rozmanitosti modulov a rozsiahlemu sortimentu príslušenstva je systém pre manuálnu výmenu CMS veľmi pôsobivý. Môže sa používať tak na robotoch, ako aj v stacionárnych aplikáciách, kde je výmena nástrojov dôležitá.

Podrobnosti o produkte

​Výhody:​

  • Vyššia spoľahlivosť procesu: Vďaka integrovanému zaisťovaniu a monitorovaniu prítomnosti pri všetkých konštrukčných veľkostiach ​
  • Integrované vzduchové priechodky: Všetky priechodky pre pneumatickú energiu a vákuum možno používať radiálne aj axiálne​
  • Priame závitové spojenie pre elektrické, pneumatické a kvapalinové moduly: Umožňuje všestranný prenos energie na ovládanie širokej škály nástrojov

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Modulárne kompenzačné jednotky AGM

Produktový rad AGM zohráva rozhodujúcu úlohu pri kompenzácii nepresností a tolerancií v automatizovaných procesoch. V robotických aplikáciách ponúka portfólio kompenzačných produktov všestranné riešenia na optimalizáciu spoľahlivosti procesov a ochranu robotov a komponentov pred opotrebením.

Podrobnosti o produkte

​Výhody:​

  • Veľký rozsah užitočného zaťaženia: Jednotky AGM dokážu zvládnuť zaťaženia od niekoľkých gramov až do viac ako 400 kg
  • Žiadne kompromisy v súvislosti s rušivým obrysom: S 39 konštrukčnými veľkosťami produktový rad AGM vždy ponúka správnu jednotku pre širokú škálu aplikácií.
  • Vždy správna charakteristika kompenzácie: Široké portfólio umožňuje vyvažovanie v smeroch XY, Z, W, XYZ a WZ

Snímač sily/momentu FTS​

6-osový snímač sily/momentu FTS kombinuje maximálnu presnosť, flexibilitu a spoľahlivosť. Či už ide o kontrolu kvality, monitorovanie procesov alebo procesy brúsenia a montáže – AGV zaisťuje maximálnu efektivitu a spoľahlivosť procesov v automatizácii.

Podrobnosti o produkte

​Výhody:​

  • Maximálna presnosť: Odporové tenzometre FTS zaznamenávajú snímajú mechanickú deformáciu tela snímača a premieňajú ju na vysoko presné signály vo všetkých šiestich stupňoch voľnosti (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)​
  • Bezproblémová integrácia: Skrinka rozhraní s rozhraniami EtherNet/IP, EtherCAT a PROFINET umožňuje jednoduché a flexibilné pripojenie k sieťovým topológiám zákazníka​
  • Intuitívne uvádzanie do prevádzky: SCHUNK Control Center zjednodušuje uvedenie do prevádzky vďaka rozhraniu s jednoduchým ovládaním a vytvára synergie s ďalšími produktmi SCHUNK