arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Mechatronické uchopovače

Mechatronické uchopovače sú technickými majstrovskými dielami a predstavujú oveľa viac než len jednoduché nástroje. Symbolizujú pôsobivú súhru mechaniky, elektroniky a integrovaného softvéru a predstavujú pokrok dosiahnutý prostredníctvom synergie týchto troch disciplín. Mechatronické uchopovače ponúkajú mnohé výhody pre požiadavky moderných procesov.

  • Flexibilita: Rôznorodosť dielov, možnosti nastavenia (polohovanie, zdvih, sila, režimy), pripravenosť na budúcnosť vďaka novým softvérovým funkciám, ktoré možno pridať neskôr​
  • Konektivita: Pridaná hodnota vďaka štandardizovaným rozhraniam (flexibilné a jednoduché zosieťovanie s robotmi a riadeniami od všetkých relevantných výrobcov)
  • Procesná transparentnosť: Pre vyššiu stabilitu a spoľahlivosť procesu vďaka integrovaným možnostiam monitorovania a analýzy
  • Nezávislosť od stlačeného vzduchu: Pre vyššiu dostupnosť, čistotu a trvalú udržateľnosť aj v mobilných aplikáciách

Možné použitia

Mechatronické uchopovače sú vhodné tak pre veľkosériovú, ako aj pre malosériovú výrobu. Uchopovače s krátkym zdvihom sú ideálne pre efektívnu veľkosériovú výrobu, zatiaľ čo flexibilné systémy uchopovačov je možné dynamicky prispôsobiť meniacim sa požiadavkám malosériovej výroby. To však v žiadnom prípade nevylučuje používanie flexibilných uchopovačov vo veľkosériovej výrobe. Naopak, ich prispôsobiteľnosť možno využiť na ďalšiu optimalizáciu výrobného procesu.

Náš sortiment mechatronických uchopovačov aktuálne pozostáva zo štyroch produktových radov, ktoré sú z hľadiska uchopovacej sily a zdvihu optimálne prispôsobené na používanie v rôznych aplikačých oblastiach. ​

SCHUNK – matrica uchopovacích síl a zdvihov

Používajú sa v širokej škále automatizovaných výrobných procesov, od nakladania do strojov a montáže až po presnú manipuláciu so širokou škálou obrobkov.

Pre jednoduchú integráciu sú dva nové mechatronické uchopovače EGU a EGK vybavené rôznymi komunikačnými rozhraniami. Vďaka tomu ich možno rýchlo a jednoducho spojiť s robotmi a riadeniami od všetkých relevantných výrobcov.

Industrial Ethernet umožňuje priamu integráciu (bez ďalších brán) do riadiaceho prostredia od popredných výrobcov PLC na trhu.​​

Uchopovače vybavené možnosťou Industrial Ethernet: EGU, EGK
Riadenie cez digitálne vstupy a výstupy je najjednoduchším typom komunikácie a umožňuje jednoduché spojenie s obmedzenou funkčnosťou.​​

Uchopovač s digitálnymi vstupmi/výstupmi: EGP
IO-Link je nezáviské rozhranie, ktoré ponúka flexibilitu pri pripájaní sa k iným sieťam.​​

Uchopovače s IO-Link: EGP, EGU, EGK
So sériovým rozhraním Modbus RTU je možné uchopovač bez externého vedenia kábla pripojiť k nástrojovej prírube od popredných výrobcov robotov.​​

Uchopovač s Modbus RTU: EGU, EGK

Digitálne nástroje a služby

Spoločnosť SCHUNK ponúka širokú škálu digitálnych nástrojov a služieb pre mechatronické uchopovače s cieľom poskytnúť čo najväčšiu podporu počas celého životného cyklu stroja.​

SCHUNK – model životného cyklu

Integrácia robota prostredníctvom prídavných modulov​

Pre integráciu uchopovačov do robotických systémov ponúkame špeciálne softvérové moduly pre riadiace systémy od popredných výrobcov robotov. Tieto moduly umožňujú plnú škálu funkcií našich uchopovačov bez akéhokoľvek ďalšieho programovania, vďaka čomu možno okamžite začať s programovaním samotných aplikácií.

Integrácia PLC prostredníctvom funkčných blokov​

Pre zjednodušenie integrácie našich uchopovačov do automatizačných systémov riadených pomocou PLC ponúkame funkčné bloky pre programovacie rozhrania od popredných výrobcov PLC. Tieto bloky umožňujú priame používanie všetkých funkcií uchopovača bez akéhokoľvek ďalšieho programovania. Okamžite môžete začať s programovaním samotných aplikácií.

Aplikácia "Uvedenie do prevádzky" v SCHUNK Control Center

Aplikácia "Mechatronické uchopovače" vďaka svojmu rozsiahlemu katalógu funkcií zjednodušuje uvádzanie do prevádzky, prevádzku, diagnostiku a servis. Používatelia môžu priamo ovládať uchopovač a vykonávať validáciu aplikácie bez potreby PLC. Funkcie zahŕňajú konfiguráciu siete, aktualizácie firmvéru, úpravy a zálohovanie parametrov a komplexné diagnostické možnosti.