ROTA-S plus 2.0 160-42 D4-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
Identifikačné číslo 819041
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 42 mm
- Support de broche: ISO 702-2 Nr. 4
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 6.5 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 65 kN
- Couple de rotation max.: 80 Nm
- Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
- Poids: 10.3 kg
Technické údaje
| Type de broche | ISO 702-2 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 4 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5400.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 65.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 80.0 |
| Course/mors [mm] | 6.5 |
| Pas de dent [mm] | 4.8 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 85.5 |
| Poids [kg] | 10.3 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation et manuel d'utilisation