WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
ID 207590
WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- S bajonetovým uzáverom
- Upínací priemer: 8 mm
- Dĺžka: 59 mm
기술 세부 정보
| Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | WZS GZB-S bajonet |
| Rozhranie upínača nástrojov | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Upínací priemer D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Verzia
S bajonetovým uzáverom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie