arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SZAJ-ST 16-2 Vergelijkbare illustratie

SZAJ-ST 16-2

Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen

Identifikačné číslo 175501

SZAJ-ST 16-2, Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 12.0
Breedte B [mm] 30.0
Hoogte H [mm] 40.0
Lengte L [mm] 69.5
Klemdiepte T [mm] 34.0
Gatafstand b [mm] 20.0
Schroeven M10
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 1.1