arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SZIJ 30-14 Podobne ako na obrázku

SZIJ 30-14

Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie

Identifikačné číslo 179129

SZIJ 30-14, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie

Vlastnosti produktu:
  • Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
  • Šírka drážky: 21 mm
  • Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete vedieť presný upínací rozsah na vašom skľučovadle sústruhu, alebo potrebujete iný upínací rozsah? Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
产品组 内径夹持用硬 爪夹持
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 21.0
宽度 B [mm] 50.0
高度 H [mm] 65.0
长度 L [mm] 100.5
夹持深度 T [mm] 25.0
螺纹工件止挡 G M8
孔距 b [mm] 30.0
螺钉 M16
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 4.4