arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

툴홀더 퀵 파인더

所有筛选器
2,613 条结果
CELSIO

CELSIO

CELSIO est un système de rétraction à chaud qui convient à différents dispositifs de rétraction. Il utilise la chaleur d'induction des courants de Foucault pour chauffer le porte-outil thermorétractable, qui serre fermement la tige de l'outil. L'unité du porte-outil et de l'outil forme une jonction presque homogène. La version Cool Flow du porte-outil CELSIO comporte des canaux de refroidissement intégrés qui peuvent être fermés par des vis M3 pour diriger le liquide de refroidissement directement vers l'arête d'outil. La version Dual Contact offre simultanément un appui plan conique et plat pour les machines dotées d'une interface correspondante, en comblant l'écart entre la flasque d'outil et la face avant de la broche.
显示系列
Fixations Whistle-Notch

Fixations Whistle-Notch

Les fixations Whistle-Notch permettent de serrer en toute fiabilité des outils présentant une surface de serrage latérale au niveau de la queue cylindrique. Grâce à la vis de serrage du montage, l'outil ne peut pas tourner ni sortir. La fixation est adaptée pour le serrage d’outils à queue cylindrique conformément aux normes DIN 1835E et DIN 6535E. La vis de serrage et la vis de réglage de longueur sont incluses dans la livraison.
显示系列
Mandrins de fraisage combinés

Mandrins de fraisage combinés

Le porte-outil mixte porte-fraise est un porte-outil stationnaire mécanique pour le serrage rapide de fraises avec fente longitudinale ou transversale. La vis de serrage et les lardons sont compris dans la livraison.
显示系列
Mandrins de perçage CNC

Mandrins de perçage CNC

Les mandrins de perçage courts CNC sont adaptés pur le serrage d'outils avec queue cylindrique dans les centres d'usinage ou les machines CNC. Des changements d’outil simples et rapides pour les outils possédant un diamètre de queue de 1 à 16 mm sont possibles dans la machine, même avec une arrivée interne du liquide de refroidissement. La clé de serrage est comprise dans la livraison.
显示系列
SINO-R

SINO-R

Avec SINO-R, SCHUNK propose un mandrin expansible hydraulique sur la base de la technique d'expansion. Trois caractéristiques du SINO-R le rendent imbattable en termes de qualité et de productivité quand il s'agit de fraisage de filetage : la grande rigidité axiale évite la déviation de l'outil. La transmission d'un couple plus élevé permet d'exploiter pleinement les performances de l'outil. L'excellent amortissement des vibrations offre les meilleures surfaces de filetage sans aucune trace de broutage.
显示系列
Mandrins à pince ER

Mandrins à pince ER

Le mandrin à pince ER est adapté pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans des pinces de serrage conformément à la norme DIN ISO 15488-B. Du fait de la largeur de serrage grande et flexible des mandrins à pinces, il est possible de serrer des queues d’outil ayant des tolérances variées.
L'écrou de serrage est compris dans la livraison.
La version Dual Contact de pinces de serrage ER avec cône et appui plane simultanés comble l'écart lié à l'interface entre la flasque d'outil et la face de fin de la broche de machine dans des machines avec l'interface de l'appui plane.
显示系列
Porte-fraises à trou lisse

Porte-fraises à trou lisse

Les arbres porte-fraises sont adaptés pour le serrage des fraises à surfacer et des fraises à surfacer, avec encoche transversale, conformément à la norme DIN 1880, à partir d'un diamètre de serrage de 40 mm, conformément à la norme DIN 2079 (quatre trous filetés). Grâce à la surface de contact agrandie, les fraises avec rainure transversale peuvent être serrées rapidement. La vis de serrage et les lardons sont compris dans la livraison.
Les arbres porte-fraises avec arrosage frontal conviennent pour le serrage des fraises à surfacer en bout et des fraises à surfacer avec arrosage interne. Les arbres porte-fraises avec cône simultané et surface de travail plane ferment l’espace lié à l’interface entre la flasque d’outil et l’avant de la broche dans les machines avec une interface de la surface de travail plane.
显示系列
Fixations de cône Morse avec frein filet

Fixations de cône Morse avec frein filet

Pur la fixation d'outils cône morse avec filetage bloquant conformément à la norme DIN 228A.
显示系列
WELDON

WELDON

Le mandrin porte fraise WELDON permet un serrage sûr des outils à queue cylindrique et à surface de serrage latérale, empêche la torsion et l'arrachement grâce à un boulon de serrage et est compatible avec les normes DIN 1835B et DIN 6535HB. Le boulon de serrage est également fourni. La version Cool Flow offre un refroidissement périphérique par le biais de canaux de refroidissement, qui peuvent être fermés par des vis M3, et guide le liquide de refroidissement directement vers l'arête d'outil. La conception à double contact avec un cône et un appui plan simultanés garantit que l'écart entre la flasque d'outil et la face avant de la broche est compensé par les interfaces machine correspondantes.
显示系列
Adaptateurs de tige filetée, coniques

Adaptateurs de tige filetée, coniques

Porte-outil pour le serrage de fraises à visser avec filetage.
显示系列
TENDO Silver

TENDO Silver

TENDO Silver est une entrée économique dans le monde de la technologie des mandrins hydrauliques, offrant le meilleur rapport prix/performance en matière de serrage direct. Neuf interfaces font du TENDO Silver un dispositif de serrage précis et fiable avec contour extérieur normalisé conforme à la norme DIN 69882-7.
显示系列
Mandrin à pince ER Mini

Mandrin à pince ER Mini

Le mandrin à pince ER Mini s est adapté pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans des pinces de serrage conformément à la norme DIN ISO 15488-B. Du fait de la grande plage de serrage des mandrins à pinces ER, il est possible de serrer des queues d’outil ayant des tolérances variées. Le mandrin à pince ER Mini possède également un contour d'interférence optimisé et offre une excellente accessibilité des pièces.
L'écrou de serrage est compris dans la livraison.
显示系列
Fixations cône Morse avec indexation

Fixations cône Morse avec indexation

Pour la fixation d'outils cône morse avec languettes conformément à la norme DIN 228B.
显示系列
WELDON Slim

WELDON Slim

Les porte-outil de surface WELDON Slim permettent de serrer avec fiabilité des outils présentant un méplat sur la queue cylindrique. Le boulon de serrage du porte-outil évite toute déformation ou tout retrait de l'outil. La fixation est adaptée pour le serrage d'outils avec queue cylindrique conformément aux normes DIN 1835B et DIN 6535HB. La vis de serrage à tête bombée et la vis de réglage de la longueur sont incluses dans la livraison.
La version WELDON Slim Cool Flow permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi pouvant être refermés/étanchéifiés, en option, par deux vis M3. Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil.
显示系列
Adaptateurs de tige filetée, cylindriques

Adaptateurs de tige filetée, cylindriques

Porte-outil pour le serrage de fraises à visser avec filetage.
显示系列
TENDO E compact

TENDO E compact

Le porte-outil expansible hydraulique TENDO E compact est idéal pour le fraisage, le perçage, l'alésage par alésoir, l'usinage de filets et les applications HPC. Tout ceci avec une augmentation de la durée de vie de l'outil pouvant atteindre 300 %.
La version Dual Contact avec cône et appui plane simultanés comble l'écart lié à l'interface entre la flasque d'outil et l'avant de la broche de machine avec l'interface de l'appui plane.
显示系列
TRIBOS-S

TRIBOS-S

Design extrêmement fin ! Précision pour des usinages très fins. Si les zones de la pièce sont difficiles à atteindre et que les systèmes de serrage conventionnels ont atteint leurs limites, les porte-outils polygonaux TRIBOS-S, avec leur design extrêmement fin, sont le meilleur choix.

La précision de concentricité maximale permanente et la répétabilité ≤ 0,003 mm garantissent un usinage plus uniforme, et la durée de vie des outils est ainsi multipliée par quatre.
显示系列
Mandrins à pince ER de précision

Mandrins à pince ER de précision

Le mandrin à pince ER de précision convient pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans des pinces de serrage conformément à la norme DIN ISO 15488-B. Du fait de la grande plage de serrage des mandrins à pinces ER, il est possible de serrer des queues d’outil ayant des tolérances variées. En utilisant une pince de serrage de précision, il est possible d’atteindre des précisions de concentricité maximales de 3 microns. L'écrou de serrage est compris dans la livraison.
显示系列
TENDO Slim 4ax

TENDO Slim 4ax

Le TENDO Slim 4ax de SCHUNK est un porte-outil pour l'usinage axial et l'usinage fin radial. C'est le seul de sa catégorie qui répond à toutes les exigences : même design qu’un porte-outil de frettage thermique selon la norme DIN 69882-8, facile à utiliser, temps d'équipement court, longue durée de vie de l'outil, grande flexibilité et Plug & Work, et peut être utilisé avec un minimum de lubrifiant.
La version TENDO Slim 4ax Cool Flow permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi. Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil.
显示系列
TRIBOS-RM

TRIBOS-RM

Le TRIBOS-RM est parfaitement adapté pour l'usinage HSC puissant dans les opérations de micro-usinage allant jusqu'à 85 000 tr/min et plus. L'excellente précision de concentricité ≤ 0,003 mm ainsi que la stabilité conférée par la structure d'ancrage constituent la base des fixations de porte-outils extrêmement compactes, garantissant ainsi un usinage précis et fiable. Les différentes tailles sont parfaitement adaptées pour une utilisation au sein de petits centres d'usinage hautement dynamiques.
显示系列
TENDO Platinum

TENDO Platinum

TENDO « l'original » est le porte-outil expansible hydraulique de SCHUNK. La large gamme de 29 interfaces fait de TENDO le porte-outil universel de précision, compatible avec toutes les broches standard des machines-outils. Avec contour extérieur normalisé selon DIN 69882-7.
显示系列
TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini établit de nouvelles références dans le micro-usinage. Le système de serrage polygonal est utilisé dans l'usinage filigrane de boîtiers, moules, électrodes et gravures en technique médicale et électrique, ainsi que dans l'industrie horlogère ou dans la fabrication de moules. TRIBOS-Mini permet de serrer des queues d'outils extrêmement petites, à partir de Ø 0,3 mm, ce qui signifie qu'il n'est plus nécessaire de fabriquer des outils spéciaux compliqués.
显示系列
TENDO Zero

TENDO Zero

Le porte-outil expansible hydraulique TENDO Zero est le spécialiste des tolérances réduites pour l'alésage par alésoir, l'alésage fin et l’alésage de finition – et pour toutes les applications où une concentricité parfaite est essentielle. Les erreurs de concentricité de l'outil, de son montage ou des broches de machine peuvent ainsi être compensés individuellement.
显示系列
TENDO ES

TENDO ES

TENDO ES avec zéro contour de collision est utilisé lorsque chaque millimètre de l'espace machine compte. Le porte-outil expansible hydraulique extrêmement compact de SCHUNK convient parfaitement pour l'usinage de grandes pièces, même dans des endroits exigus de l'espace machine, ainsi que pour les alésages de trous profonds.
显示系列
TENDO LSS

TENDO LSS

TENDO LSS repousse les limites, même dans les opérations les plus délicates, lors de l'usinage dans les angles les plus étroits et les parties des pièces difficilement accessibles. Grâce à sa grande stabilité et à sa rigidité radiale, le porte-outil ultra-fin convient parfaitement aux opérations d'alésage, de fraisage, de chanfreinage et d'usinage de finition.
显示系列
TENDO RLA

TENDO RLA

Lorsque le l'engrenage de réglage sensible est orienté, ce réducteur de temps d'équipement vous donne un positionnement précis au micron pour la longueur de l'outil. La vis de réglage longitudinal est équipée d'une butée avant et arrière.
显示系列
TENDO Turn

TENDO Turn

Outre les avantages tels que la plage de serrage variable obtenue grâce à l'utilisation de douilles de réduction, la concentricité et la répétabilité < 0,003 mm (double insert de serrage DSE) et sa facilité d'utilisation, TENDO Turn séduit principalement par son amortissement unique des vibrations. Cela permet de réaliser d'excellentes surfaces de pièces.
显示系列
iTENDO²

iTENDO²

L'iTENDO² est un porte-outil intelligent, disponible en trois variantes, qui utilise un capteur d'accélération proche de la pièce à usiner pour fournir des valeurs de stabilité précises en vue de l'optimisation du processus. La version de base de l'iTENDO² pad transmet les données sans fil à une tablette PC. L'iTENDO² easy connect permet l'intégration dans la machine avec transmission des données à un système de détection des processus par le biais d'une interface analogique. La version iTENDO² easy monitor offre une extension logicielle pour la détection facile des processus avec intégration de la machine.
显示系列