arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP3-F 64-AS-PM

KSP3-F 64-AS-PM

气动二爪虎钳

ID 1433656

标准型气动夹具

产品特性:
  • 双爪夹具
  • 带固定卡爪
  • 标准行程
  • 夹持力放大/外部固定
  • 气动端位置监控
  • 气动触点监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 64 x 64 x 50,7 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 3.5 kN
  • 弹簧组产生额外夹持力: 0.5 - 1.5 kN
  • 单指行程: 4 mm
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 3 - 7 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 220 cm³
  • 闭合/张开时间: 0.1 s
  • 重量: 1.5 kg
单指行程 [mm] 4.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 3.5
弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] 0.5
弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] 1.5
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 7.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
距离 H [mm] 10.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 220.0
闭合/张开时间 [s] 0.1
重量 [kg] 1.5

标配范围
夹持力模块、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)