MMS-P
프로그래밍 가능한 자기 스위치
자기 스위치는 자동화 구성품의 상태 모니터링에 사용됩니다. 비접촉식으로 자석의 접근을 감지하고 특정 전환값을 넘어서면 디지털 신호를 내보냅니다.
Descrizione
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 센서 홈에 설치
제품에 쉽고 신속하며 공간 절약적인 설치 - PUR 버전의 매우 유연한 케이블
긴 제품 수명 - 표준 플러그 커넥터가 있는 버전
연장 케이블의 쉽고 빠른 교체 - 프로그래밍 가능한 C 슬롯 스위치
두 개의 전환점용 - 프로그래밍 가능한 히스테리시스 전환 끄기
정확한 위치용 - LED 디스플레이가 있는 버전
센서에 직접 전환 위치를 제어
옵션 및 특별 정보
- 높은 보호 클래스
플러그 연결 시 IP67, 청결한 환경 또는 지저분한 환경, 물과 접촉하는 경우의 사용에 적합합니다. 다른 미디어(냉각제, 산, 베이스 등)와 접촉하는 경우의 작동성도 종종 주어지지만 SCHUNK는 이를 보장하지 않습니다. - 전원공급장치
10% 미만 잔결에서 10~30V DC - 간섭 원인
센서는 바로 인근에 있는 다른 자기장의 영향을 받을 수 있습니다. 모터, 전기 용접기, 영구 자석 혹은 육각 소켓 렌치, 칩 등 자화된 재료(소위 연자성 물질)에 의해 방해 자기장이 생성될 수 있습니다.