TRIBOS-RM
Polygonspannfutter
TRIBOS-RM eignet sich für eine kräftige HSC-Bearbeitung in der Mikrozerspanung bis über 85.000 1/min. Beste Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm sowie die Stabilität durch die Ankerstruktur bilden die Basis der extrem kompakten Werkzeugaufnahmen und gewährleisten so eine präzise und prozesssichere Zerspanung. Die unterschiedlichen Baugrößen sind perfekt für kleine, hochdynamische Bearbeitungszentren geeignet.
描述
Vantagens – Seus benefícios
- Alta rigidez radial
Estabilidade em altas forças de corte, bom desempenho de corte de metal e, portanto, tempo de usinagem mais rápido e maior produtividade - Design pequeno e compacto
Corte de metal preciso e confiável - Excelente amortecimento de vibração
São evitadas micro lascas, superfícies da peça ideais, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos - Equilibrado por padrão
Adequado para altas velocidades com grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm - Compatibilidade abrangente
Pode ser combinado de forma ideal com prolongadores de ferramenta TRIBOS SVL - Precisão de repetição e concentricidade permanente de ≤0,003 mm
Resultados de superfície ideais, usinagem de alta precisão e processos seguros devido a uma ação de corte uniforme e à mais alta repetibilidade - Minimizando tempos e custos de preparação
Troca de ferramenta rápida e fácil com o dispositivo de fixação TRIBOS-RM SVP - Design rotacionalmente simétrico
O design rotacionalmente simétrico minimiza o contorno interferente e garante alta velocidade de rotação.
Opções e informações especiais
- A estrutura de ancoragem permite que o TRIBOS-RM permaneça estável durante cargas causadas por altas forças de corte. As forças de fixação são suficientes para atingir os limites das cargas geradas pelos centros de usinagem em alta velocidade. O alto desempenho de usinagem abre caminho para tempos de usinagem mais rápidos e, assim, aumenta a produtividade.