GBS-G3 160-50-13.5
스텝형 죠
IDnr. 1373332
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 스텝형 죠, 그립 3mm
- 인터페이스 1: W-160
- 치수: 160 x 50 x 13,5 mm
- 그립 스텝: 3 mm
- 중량: 0.79 kg
Technische gegevens
| 폭 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 13.5 |
| 높이 [mm] | 50.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.79 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사