SHA-125-000-000
Manual change system
ID 310451
This product has been discontinued and is no longer available.
Alternative products:
Manual change system SHS, Size: 125, Manual change adapter, manual
- No. of fluid feed-throughs: 12
- Force Fz max.: 3000 N
- Max. total payload: 58 kg
Technical details
| Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 58.0 |
|---|---|
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.2 |
| Max. vzdálenost při zamykání [mm] | 1.0 |
| Počet pneumatických průchodů | 12.0 |
| Přívody pro radiální použití | 12.0 |
| Průměr roztečné kružnice [mm] | 125.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Průměr D [mm] | 160.0 |
| Výška Z [mm] | 28.0 |
| Schéma šroubování | J |
| Max. dynamický moment Mx/My [Nm] | 478.0 |
| Max. dynamický moment Mz [Nm] | 465.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 960.0 |
| Max. moment My [Nm] | 960.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 2325.0 |
| max. statická tahová síla Fz [N] | 3000.0 |
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnného masteru (ZK) a adaptéru výměny (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
작동
잠금 레버를 통해 수동으로
작동 원리
수동 레버를 돌려 헤드와 어댑터를 잠그고 잠금을 풉니다.
매체 전송
전기 모듈 및/또는 유체 모듈을 통해 옵션으로 제공됨 공압 피드 스루 미리 내장됨.
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
보증
24개월