arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COS P186A-K

COS P186A-K

Durchführungsmodule

Ident.-Nr. 1586866

Auf Lager
Durchführungsmodule, P186A, Kopfseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 6
Passend an Wechselkopf
Anschraubbild J/B
Übertragungsart Pneumatik
Eigenmasse [kg] 0.16
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Abgang Anschluss axial
Anzahl Fluiddurchführungen 6x G1/8"
Art des Mediums Luft, Vakuum
Max. Volumenstrom pro Fluiddurchführung 650 l/min (G1/8")
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Besondere Eigenschaften COS P186-K und COS P186A-K sind jeweils kompatibel mit COS P186-A und COS P186A-A.
Dieses Durchführungsmodul ist auch mit dem Werkzeugwechsler CPB kompatibel.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.