COS P8M5-A
Durchführungsmodule
Ident.-Nr. 1586919
Durchführungsmodule, P8M5, Adapterseite
- Anzahl Pin-Kontakte: 8
Technische Details
| Passend an | Wechseladapter |
|---|---|
| Anschraubbild | J |
| Übertragungsart | Pneumatik |
| Eigenmasse [kg] | 0.17 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Abgang Anschluss | axial oder radial |
| Anzahl Fluiddurchführungen | 8x M5 |
| Art des Mediums | Luft, Vakuum |
| Max. Volumenstrom pro Fluiddurchführung | 150 l/min (M5) |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Besondere Eigenschaften | Bei Bedarf kann radial ein weiteres Optionsmodul mit der Anschraubfläche J in zweiter Reihe montiert werden. Der Volumenstrom kV ist von der Anschlussart abhängig.<br><br>Axialer Anschluss kV: 0,0622, Radialer Anschluss kV: 0,0588, Kombination axialer und radialer Anschluss kV: 0,0595. |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.