arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-ML12R-K Abbildung ähnlich

SWO-ML12R-K

Elektrisches Durchführungsmodul

Ident.-Nr. 1426575

Auf Lager
Elektrisches Durchführungsmodul SWO-E, Baugröße: ML12, Schnellwechselkopf, Kopfseite

  • Anzahl Elektrodurchführungen: 12
Passend an Schnellwechselkopf
Anschraubbild S7*
Übertragungsart Signal
Eigenmasse [kg] 0.045
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Anzahl Pin-Kontakte 12.0
Nennstrom [A] 1.0
Gleichstrom [V DC] 48.0
Elektrischer Anschluss M12-Stecker, A-codiert, 12-polig
Abgang elektrischer Anschluss tangential
Besondere Eigenschaften -
*Anschraubbild nur passend für SWS-007, nicht für SWS-011
Durchführungsmodule mit Kabelabgang links auf Anfrage.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.