arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PR 110-51-B Abbildung ähnlich

PR 110-51-B

Ident.-Nr. 1356345

Universaldreheinheit PR, Baugröße: 110, elektrisch, mit Haltebremse, Drehwinkel: > 360 °, Mittelstellung: beliebig programmierbar

  • Getriebeübersetzung: 51:1
  • Drehmoment: 22.4 Nm
  • Nennstrom: 10 A
  • Spannungsversorgung: 24 V
Nenndrehmoment [Nm] 22.4
Max. Drehmoment [Nm] 61.6
Max. Drehzahl [1/min] 42.0
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 1.5
Wiederholgenauigkeit [°] 0.08
Übersetzung 51:1
Moment My max. [Nm] 120.0
Kraft Fx max. [N] 1000.0
Kraft Fz max. [N] 895.0
Bremse ja
Eigenmasse [kg] 5.6
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 40
Nennspannung [V] 24.0
Nennstrom [A] 10.0
Max. Strom [A] 20.0
Steuerelektronik integriert
Spannungsversorgung [V] 24.0
Gebersystem Encoder (inkrementell)
Schnittstelle PROFIBUS, CAN, 4/4 digitale I/O, RS232
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schwenkzeiten
sind reine Rotationszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Relaisschaltzeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.

Nennströme
dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Elektrische Bremse
Die eingebaute, elektrische Haltebremse dient der Fixierung und dem Erhalt der Position bei Spannungsabfall bis zum Nennmoment. Sie kann keine vollständigen Sicherheitsfunktionen abdecken.

Spitzendrehmoment
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen Servomotor und Inkrementalgeber zur Lage- und Geschwindigkeitsregelung

Wirkprinzip
über bürstenlosen DC-Servomotor direkt angetriebenes Harmonic Drive®-Getriebe

Lieferumfang
QR-Zettel zum Download der Inbetriebnahmesoftware, Montage- und Betriebsanleitung, Einbauerklärung, Funktionsbaustein zur Ansteuerung über Siemens S7.

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage