SW 500-1
Spanneinsätze
Ident.-Nr. 194122
SW 500-1, Spanneinsätze
- Höhe H: 20 mm
- Länge L: 34.5 mm
- Breite B: 60 mm
- Gewinde G: M8
Technische Details
| 높이 H [mm] | 20.0 |
|---|---|
| 길이 L [mm] | 34.5 |
| B 너비 [mm] | 60.0 |
| 스레드 G | M8 |
펜듈럼 죠가 전동 선반 척에 사용되는 경우 간극이 발생할 수 있습니다. 이러한 간극을 극복하기 위해 우리는 공급 범위에 속하는 서로 다른 클램핑 인서트 2개를 공급하고 있습니다.