EGM-M-L-08-1-FX
Ident.-Nr. 306360
Magnetic gripper EGM, electrical
- Magnet type: Monopole
- Pole form: Oblong
- Pole width: 8 mm
- fixed cable outlet (30 cm cable)
- Communication interface: digital I/O
- Power supply: 400 V AC
- Max. total current: 32 A
- Number of poles: 2
- Magnet area: 12 cm²
- Magnetic circuit: 3.7 A
- Max. ambient temperature: 50 °C
Technische Details
| Eigenmasse [kg] | 1.0 |
|---|---|
| Anzahl Pole | 2.0 |
| Magnetfläche [cm²] | 12.0 |
| Minimale Werkstückdicke [mm] | 3.0 |
| Nutzlast bei horizontaler Magnetfläche [kg] | 10.0 |
| Nutzlast bei vertikaler Magnetfläche [kg] | 4.0 |
| Max. Aktivierungen/Minute [1/min] | 16.0 |
| Modultemperaturerhöhung bei 5 Aktivierungen/Minute [°C] | 18.0 |
| Modultemperaturerhöhung bei 15 Aktivierungen/Minute [°C] | 39.0 |
| Schutzart IP | 54 |
| Stromaufnahme bei Aktivierung/Deaktivierung [A] | 3.7 |
| Kabellänge [cm] | 30.0 |
| Länge X [mm] | 98.0 |
| Breite Y [mm] | 26.0 |
| Höhe Z [mm] | 58.0 |
| Magnetreglertyp | ECG 01 |
| Nennspannung [V AC] | 400.0 |
| Max. Strom [A] | 32.0 |
| Max. Anzahl Module pro Regler | 23.0 |
Dimensionen
Dimensionen
Wirkprinzip
Magnetisierung von Permanentmagneten
Gehäusematerial
Stahl
Grundbackenmaterial
Stahl
Betätigung
Elektrischer Stromimpuls zum Aktivieren und Deaktivieren des Systems
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage
Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen