arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGM-M-Q-70-1-FX

EGM-M-Q-70-1-FX

Ident.-Nr. 306352

Begrenzt verfügbar
Magnetgreifer EGM, elektrisch

  • Magnettyp: Monopol
  • Polform: Quadratisch
  • Polbreite: 70 mm
  • fixer Kabelabgang (30 cm Kabel)
  • Kommunikationsschnittstelle: digitale I/O
  • Spannungsversorgung: 400 V AC
  • Max. Strom gesamt: 32 A
  • Anzahl Pole: 2
  • Magnetfläche: 98.1 cm²
  • Magnetstrom: 3.1 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Eigenmasse [kg] 7.1
Anzahl Pole 2.0
Magnetfläche [cm²] 98.1
Minimale Werkstückdicke [mm] 16.0
Nutzlast bei horizontaler Magnetfläche [kg] 165.0
Nutzlast bei vertikaler Magnetfläche [kg] 65.0
Max. Aktivierungen/Minute [1/min] 10.0
Modultemperaturerhöhung bei 5 Aktivierungen/Minute [°C] 24.0
Modultemperaturerhöhung bei 15 Aktivierungen/Minute [°C] 53.0
Schutzart IP 54
Stromaufnahme bei Aktivierung/Deaktivierung [A] 3.1
Kabellänge [cm] 30.0
Durchmesser D [mm] 129.5
Höhe Z [mm] 75.0
Magnetreglertyp ECG 02
Nennspannung [V AC] 400.0
Max. Strom [A] 32.0
Max. Anzahl Module pro Regler 19.0

Wirkprinzip
Magnetisierung von Permanentmagneten

Gehäusematerial
Stahl

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
Elektrischer Stromimpuls zum Aktivieren und Deaktivieren des Systems

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen