arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA GLN0804-LK-00500-A Abbildung ähnlich

KA GLN0804-LK-00500-A

Kabel

ID 307767

Anschlusskabel, Größe Steckanschluss: M8, Buchse gerade

  • Anschluss: M8
  • Anzahl Adern: 4
  • Kabellänge: 5 m
  • Max. Strom: 4 A
Anschluss sensorseitig Buchse gerade
Gewinde sensorseitig M8
Anschlusswinkel sensorseitig [°] 0
Anschluss schaltschrankseitig offene Litzen
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] 0
Anzahl Adern 4.0
Aderquerschnitt [mm²] 0.34
Max. Strom je Ader [A] 4.0
Max. Strom [A] 4.0