KA SW9-L7P-0500
Câble
Ident.-Nr. 323004
Câble – adapté aux chaînes porte-câbles et une grande résistance à la torsion, Taille connecteur: M9, Prise coudée
- Raccordement: M9
- Nombre de signaux: 7
- Longueur de câble: 5 m
- Courant max.: 1 A
Technische Details
| Raccordement côté capteur | Prise coudée |
|---|---|
| Filetage côté capteur | M9 |
| Connecteur coudé, côté capteur [°] | 90 |
| Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
| Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
| Nombre de signaux | 7.0 |
| Section de fil [mm²] | 0.14 |
| Courant max. par contact [A] | 1.0 |
| Courant max. [A] | 1.0 |
| Version coudée NPN | Oui |