TRIBOS SVL
Extensions polygonales
Grâce à l'utilisation de rallonges TRIBOS SVL, il est possible d'utiliser des outils de coupe standard plutôt que des outils spéciaux onéreux. La rallonge, avec sa précision de concentricité < 0,003 mm et ses contours de collision fins, peut être combinée avec différents porte-outils SCHUNK. Les extensions TRIBOS SVL se complètent en combinaison avec nos porte-outils à technique de serrage hydraulique TENDO ou les porte-outils de serrage polygonal TRIBOS-R. Disponible en deux versions : étanche au liquide de coupe jusqu'à 120 bars ou avec arrosage périphérique
Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 최적화된 간섭 윤곽
픽스처 구조물과 같이 낮은 위치에 있는 보어에 이상적임 - 다용도로 사용 가능
TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO 및 ER 콜렛 척 마운팅에 적합 - 0.003mm 미만인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절삭 작업과 최고의 반복성으로 인해 최적화된 표면 결과, 고정밀 기계가공과 안전한 공정을 보장합니다. - 축방향 길이 조절
10 mm의 조정 행정, 0.01 mm 정확도 범위에서 길이 조정 - TRIBOS-Mini SVL – 0.3mm에서 시작하는 가장 작은 직경용
특수 공구가 필요 없는 세선 세공 작업에 경제적임 - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E - 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃의 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명을 통한 비용의 절감