arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NJ 212 Illustration similaire

NJ 212

Lardon combiné

ID 146138

NJ 212, Lardon combiné

Caractéristiques des produits :
  • Largeur de rainure: 25.5 mm
  • Largeur de la rainure, étagée: 22 mm
  • Couple de serrage max.: 300 Nm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Product group Combi T-nut
Slot width N [mm] 25.5
Stepped groove width N1 [mm] 22.0
Width B [mm] 35.0
Height H [mm] 39.5
Height H1 [mm] 19.0
Length L [mm] 80.0
Hole spacing b [mm] 43.0
Cyl.-screw M20 x 50
Max. adm. tightening torque [Nm] 300.0
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)