arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO JIS-BT 40 Ø16x130 Illustration similaire

CELSIO JIS-BT 40 Ø16x130

Mandrin à frettage thermique

ID 208515

En stock
CELSIO JIS-BT 40 Ø16x130, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 40
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Longueur de projection: 130 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 300 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils JIS-BT 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 103.0
G M12x1
Couple de rotation min. [Nm] 300.0
Poids [kg] 1.8
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande