arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200 Abbildung ähnlich

CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200

Warmschrumpffutter

Ident.-Nr. 208537

Lieferzeit auf Anfrage
CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 40
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Auskraglänge: 200 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 450 Nm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 53.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 173.0
G M16x1
Min. Drehmoment [Nm] 450.0
Gewicht [kg] 2.6
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich