arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER40 JIS-BT50x160 Podobné zobrazení

ER40 JIS-BT50x160

Kleštinový upínač ER

ID 23000845

En stock
ER40 JIS-BT50x160, Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
  • Projekční délka: 160 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technology ER collet chucks
Series ER collet chucks
Toolholder interface JIS-BT 50
Toolholder standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER clamping size ER 40
Min. clamping diameter D1 [mm] 4.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 160 mm / 6.3"
Projecting length L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 122.0
Weight [kg] 6.14
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 JD/JF
Bores for form JF are sealed for transport

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request