arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38 Abbildung ähnlich

TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 1355530

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-Mini
  • Werkzeughalterschnittstelle: HJND 50
  • Spanndurchmesser: 4 mm
  • Auskraglänge: 38 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 4 x D
  • Wuchtgüte: Restunwucht 2 gmm/kg
  • Min. Drehmoment: 2 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-Mini
Werkzeughalterschnittstelle HJND 50
Spanndurchmesser D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 14.5
D4 [mm] 18.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 57.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 38 mm / 1.5"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 27.5
L6 [mm] 30.0
G M8
Min. Drehmoment [Nm] 2.0
Schlüsselweite SW 13.0
Max. Anzugsmoment [Nm] 8.0

Ausführung
Zu dieser Ausführung passt alternativ für das seitliche Fügen folgender Reduziereinsatz: TRIBOS-S SRE SO 9 (0206080)

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 4 x D

Wuchtgüte
Restunwucht 2 gmm/kg

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Die minimale Einspanntiefe entspricht 17,5 mm
Die maximale Einspanntiefe entspricht 35 mm

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich