TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4"x90
ID 233794
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-R
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 3/4"
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 200 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-R |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 64.0 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 200.0 |
| Gewicht [kg] | 0.9 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich