arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10x50 Abbildung ähnlich

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10x50

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 225886

Lieferzeit auf Anfrage
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10x50, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-RM
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 32
  • Spanndurchmesser: 10 mm
  • Auskraglänge: 50 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 20 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-RM
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 32
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 32.0
L4 [mm] 30.0
Min. Drehmoment [Nm] 20.0
Gewicht [kg] 0.25
Standardlänge ja

Ausführung
Sehr stabile Bauweise für schnelles und genaues Arbeiten

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Inklusive Gewinde für Kühlmittelrohranschluss

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich