arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL SK 40 Ø25x100 Abbildung ähnlich

WEL SK 40 Ø25x100

WELDON Flächenspannfutter

ID 263564

WEL SK 40 Ø25x100, Werkzeughalter
  • WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe: WELDON
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
  • Spanndurchmesser: 25 mm
  • Auskraglänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive WELDON Spannschraube
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 25 mm
D2 [mm] 65.0
D6 [mm] 44.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 60.0
L4 [mm] 80.9
G1 M18x2
Gewicht [kg] 2.34
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich