arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini

다각형 툴홀더
TRIBOS-Mini는 정밀 가공 시 표준입니다. 이 다각형 클램핑 시스템은 주택 건축, 성형, 전극의 세선 세공 작업 및 의료 기술과 전자 기술, 시계 제조 산업 또는 매우 섬세한 금형 구조 산업 분야의 각인 작업에 사용됩니다. TRIBOS-Mini를 사용하여 Ø 0.3 mm부터 시작하는 극소형의 섕크를 클램핑할 수 있기 때문에 특수 공구를 통한 시간과 비용이 많이 소요되는 제조 과정이 더는 필요 없습니다.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Pro nejmenší průměry začínající od 0,3 mm
    Ekonomické pro jemné obrábění bez zvláštních nástrojů
  • Rotačně-symetrické provedení
    Rotačně symetrický design minimalizuje rušivý obrys a zajišťuje vysokou rychlost otáčení.
  • Vynikající tlumení vibrací
    Je zabráněno mikroúderům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů
  • Minimalizuje dobu a náklady přestrojení
    Rychlá a snadná výměna nástrojů pomocí upínacího zařízení TRIBOS-Mini SVP
  • Permanentní opakovatelná přesnost obvodové házivosti ≤0,003 mm
    Optimální povrchové výsledky, vyšší přesnost obrábění a bezpečné procesy díky jednotné řezací akci a nejvyšší reprodukovatelnosti.
  • Jemně vyvážené ve standardním provedení
    Vhodné pro vysoké rychlosti se stupněm vyvážení G2,5 při 25 000 ot./min

Možnosti a zvláštní informace

  • TRIBOS-Mini je dokonalým prostředkem pro malé nástroje nebo detailní úkoly, jakož i na obrábění krytů, výlisků a elektrod či na vyrývání.