ROTA-S plus 2.0 200-52 D4-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819052
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 4
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. krouticí moment: 120 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
- Vlastní hmotnost: 19.4 kg
Technické údaje
| Tipo de fuso | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 4 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4800.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 100.0 |
| Máx. torque [Nm] | 120.0 |
| Curso/castanha [mm] | 7.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.8 |
| Altura H com flange [mm] | 99.3 |
| Peso [kg] | 19.4 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual