ROTA-S plus 2.0 315-92 C8-SFG
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 819024
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 92 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 9.8 mm
- Zahnteilung: 7 mm
- Max. Spannkraft: 180 kN
- Max. Drehmoment: 220 Nm
- Max. Drehzahl: 3400 1/min
- Gewicht: 62.6 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3400.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 180.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 220.0 |
| Hub/Backe [mm] | 9.8 |
| Zahnteilung [mm] | 7.0 |
| Höhe H mit Flansch [mm] | 130.0 |
| Eigenmasse [kg] | 62.6 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual