arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 400-102 A8-SFG

ROTA-S plus 400-102 A8-SFG

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 814245

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 102 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Rozteč zubů: 8.5 mm
  • Max. upínací síla: 230 kN
  • Max. krouticí moment: 280 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 108 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 2200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 230.0
Par de giro máx. [Nm] 280.0
Carrera/mordaza [mm] 12.0
Paso del dentado [mm] 8.5
Peso [kg] 108.0

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones