ROTA NCR-A 500 Z380-SV90°
Abgedichtetes 6-Backen-Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 1339995
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 6-Backen-Ausgleichsfutter
- Abgedichtete Ausführung
- Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 12 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Pendelausgleich: ± 2.5 mm
- Max. Spannkraft: 125 kN
- Max. Betätigungskraft: 65 kN
- Max. Drehzahl: 1200 1/min
- Gewicht: 177 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 15 (Z380) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1200.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 125.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 65.0 |
| Hub/Backe [mm] | 12.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 30.0 |
| Pendelausgleich [mm] | ± 2.5 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 6.0 |
| Eigenmasse [kg] | 177.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual
Note clamping force/RPM diagram
The jaws marked with * in the clamping force/speed diagram are attached to the chuck version with centrifugal force compensation.