arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPUS-V 125 Abbildung ähnlich

OPUS-V 125

Vollspannzylinder

Ident.-Nr. 823323

Lieferzeit auf Anfrage
Spannzylinder Standard

Produktmerkmale:
  • Vollspannzylinder
  • Durchgang für Medienzuführung: 12.5 mm
Technische Daten:
  • Kolbenhub: 40 mm
  • Kolbenfläche: 103 cm²
  • Zugkraft bei 40 bar: 41 kN
  • Leckölmenge: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Max. Betriebsdruck: 70 bar
  • Max. Drehzahl: 6000 1/min
  • Gewicht: 16 kg
Vitesse de rotation max. [1/min] 6000.0
Surface du piston [cm²] 103.0
Course du piston [mm] 40.0
Pression admissible max. [bar] 70.0
Force de traction à 40 bars [kN] 41.0
Quantité de fuite d'huile [l/min] 1.5
Moment d'inertie [kgm²] 0.04
Poids [kg] 16.0