arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE-E mini 90-V1 Abbildung ähnlich

NSE-E mini 90-V1

Elektromechanische Spannmodule

ID 1324403

Spannmodul Standard

Produktmerkmale:
  • Verdrehsicherung 2fach 90°
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø90 x 86 mm
  • Einzugskraft: 1.5 kN
  • Schließ-/Öffnungszeit: 1 s
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betriebsspannung Steuerung: 24 V DC
  • Gewicht: 1.7 kg
Dimensions Ø90 x 86 mm
Diamètre [mm] 90.0
Effort de plaquage [kN] 1.5
Consommation électrique  [W] 30.0
Tension secteur [V DC] 24.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Temps de fermeture/ouverture [s] 1.0
Poids [kg] 1.7

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis d'ajustage, capots de recouvrement, câble de raccordement, manuel d'utilisation ; sans tirettes, sans pions d'indexation