KSP3-F 160-Z-PM
Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1433757
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Mit fester Backe
- Standard Hub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 160 x 160 x 82,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 45 kN
- Hub pro Backe: 6 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 2 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 3400 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.4 s
- Gewicht: 11 kg
Technische Details
| 单指行程 [mm] | 6.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 45.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 9.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 60.0 |
| 距离 H [mm] | 25.0 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 3400.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 0.4 |
| 重量 [kg] | 11.0 |
标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)