arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MFRS-A1-050 430 x 315

MFRS-A1-050 430 x 315

Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés

ID 423411

Technique de serrage magnétique standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2025-07-01
  • Remplacé par: 1594944
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle carré
  • Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
  • Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
  • Sans cycle de faible magnétisme résiduel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 430 x 315 x 66 mm
  • Taille des pôles: 50 x 50 mm
  • Nombre de pôles: 24 (pôle filetage M8)
  • Force de maintien max. par pôle: 3.93 kN
  • Force de maintien totale max.: 94.2 kN
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 65 kg
Raccordement électrique :
  • Jonction rapide avec le couvercle
  • Position connexion rapide: A (position standard)
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement: 4-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 315.0
H [mm] 66.0
Force de serrage max. [kN] 94.0
Nombre de pôles 24.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 8.0
Poids [kg] 65.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle