MFRS-A2-050 1000 x 600
Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
Ident.-Nr. 1304012
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Technique de serrage magnétique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2025-10-24
- Remplacé par: 1595000
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle carré
- Type d'aimant: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
- Sans cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: 1000 x 600 x 86 mm
- Taille des pôles: 50 x 50 mm
- Nombre de pôles: 96 (pôle filetage M8)
- Force de maintien max. par pôle: 3.93 kN
- Force de maintien totale max.: 376.8 kN
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 350 kg
- Jonction rapide avec le couvercle
- Position connexion rapide: A (position standard)
- Nombre de canaux: 2
- Raccordement: 7-PIN
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection: 67
Technische Details
| L [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Max. clamping force [kN] | 377.0 |
| Number of poles | 96.0 |
| Connection | 7-PIN |
| Number of channels | 2.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Min. workpiece thickness [mm] | 13.0 |
| Weight [kg] | 350.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions